Relais tempo. clignoteur symetrique • EZN005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
            • Voir toutes les catégories
            • Distribution d'énergie
              • Coffrets de distribution
                • Coffrets mini gamma
                • Coffrets gamma 13
                • Coffrets gamma 18
                • Cosmos
                • Coffrets golf
                • Coffrets vega
                • Coffrets vega D
                • Coffrets alfa
                • Coffrets gala
                • Coffrets volta
                • Coffrets vector IP55 IP65
                • Coffrets vector de sécurité
                • Coffrets FW
              • Enveloppes
                • quadro evo
                • quadro4
                • quadro5
                • quadro+
                • Systèmes d'équipement quadro
                • Systèmes de distribution quadro
                • quadro automatisme IP65
                • orion plus
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs h3
                • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
                • Relais différentiels et tores
                • Interrupteurs sectionneurs
                • Inverseurs de source
              • Protection
                • Disjoncteurs divisionnaires
                • Disjoncteurs magnétiques
                • Blocs différentiels
                • Disjoncteurs moteurs
                • Disjoncteurs de branchement
                • Disjoncteurs différentiels
                • Interrupteurs différentiels
                • Auxiliaires et accessoires
                • Barres de pontage et accessoires
                • Coupe-circuits
                • Cartouches-fusibles
                • Parafoudres
              • Puissance, commande et signalisation
                • Puissance et programmation
                • Contacteurs
                • Relais
                • Interrupteurs
                • Interrupteurs à déclenchement libre
                • Voyants lumineux et boutons poussoirs
                • Eclairage de secours, télécommandes
                • Transformateurs
                • Sonneries et ronfleurs
                • Commande et signalisation
              • Connexion
                • Barres de pontage et accessoires
                • Répartiteurs
                • Blocs, bornes et barrettes
                • Borniers SanVis
                • Mini-bornes de jonction
                • Bornes de connexion, coffrets de connexion
            • Gestion de l'énergie
              • Comptage et mesure
                • Comptage et mesure
              • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
                • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Minuteries et déconnecteurs de réseau
                • Télérupteurs
                • Télévariateurs modulaires
                • Programmation
                • Interrupteurs horaires
              • Bornes de recharge pour véhicules électriques
                • Bornes de recharge witty
            • Cheminement de câbles
              • Moulures et plinthes tehalit.ateha
                • Moulures tehalit.ateha
                • Plinthes tehalit.SL
                • Accessoires pour moulures et plinthes
              • Goulottes de distribution tehalit.lifea
                • tehalit.lifea à cloison amovible
                • tehalit.lifea de grandes dimensions
                • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
                • Accessoires tehalit.lifea
                • Cache-câbles en rouleau
                • Guide-câbles autoadhésif
              • Goulottes d'installation tehalit.queraz
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
                • tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
                • Prises systo spécial goulottes
                • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
              • Equipement du poste de travail tehalit.officea
                • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
                • Colonnes fixes ou mobiles
                • Appareillage ecoline
                • Blocs et modules multiprises
                • Accessoires
                • Passages de plancher, bornes et boîtes de sol
                • Goulottes multimédia
                • Chemins de câbles suspendus
                • Système de caniveaux BKB
              • Equipement des armoires tehalit beha-set
                • Goulottes de câblage tehalit beha-set
                • Outils et accessoires
              • Goulottes spécifiques tehalit.camelea
                • Système de goulottes sans halogène
                • Système de goulottes en tôle d'acier
                • Système de goulottes en polyester renforcé de fibre de verre
                • Système de goulottes résistantes au feu
              • Goulottes pour cloisons sèches
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
                • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 25 mm
              • Equipement des armoires
                • Goulottes de jonction en PVC
            • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
                • gallery
                • essensya
                • cubyko
              • Automatismes du bâtiment
                • Système KNX
              • Coffrets de communication VDI
                • Coffrets de communication nodeis
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Relais
          • Relais temporisés / d'interface
          • EZN005
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Relais temporisé clignoteur symetrique

          EZN005

          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN005 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Catalogue Export FR
          • Distribution d'énergie

          Relais temporisé clignoteur symetrique EZN005

          EAN
          3250612469956
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Cycles de commutation
            min. 50000
          • Fonction
            Fonctions : avec temporisation au déclenchement, avec temporisation de retour, avec contact de passage à l'appel / au relâchement, avec formation d'impulsions, avec clignotement symétrique, contact ouvert / fermé
          Modèle
          • Type de commutation
            inverseur, comme NF ou NO
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            12 / 230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Intensité du courant
          • Courant Max. pour cos phi 0,6
            5 A
          • Courant de commutation à cos φ = 0,6
            max. 5 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            58 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Longueur
            64 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          • Largeur
            1 modules
          Puissance
          • Puissance consommée
            15 VA
          • Puissance absorbée (fonctionnement)
            15 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            2 W
          • Pertes en puissance à pleine charge
            ≈ 2 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.5 W
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes fluorescentes
            max. 600 VA
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED d'affichage de l'état de fonctionnement
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            450 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            max. 450 W
          Installation, montage
          • Type de montage
            rail DIN
          • Mode de montage
            pour un montage sur rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            1…6 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            1.5…10 mm²
          • Nombre de contacts
            1
          • Type de contact
            1 inverseur
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Temporisation à l'enclenchement
            0.1 s
          • Durée de commutation, réglable
            0.1 s…10 h
          • Temporisation au déclenchement
            0.1 s
          • Réglage
            avec 2 potentiomètres pour le réglage du temps de retard
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…70 °C
          Instructions
          • Texte de note spécial
            Remarque : Ne convient pas pour le raccordement à un circuit très basse tension de sécurité (TBTS).

          Documents

          • Image produit

            Image EZN005 | Hager Afrique

            Image produit EZN005

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour EZN005 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EZN005

            Relais temporisé EZN006

            PDF
            1 MB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour EZN005 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EZN005 du

            REACH declaration EZN005 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour EZN005 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour EZN005 du

            RoHS declaration EZN005 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            EZN001 - Relais temporisé retardé à l'enclenchement
            EZN001
            Relais temporisé retardé à l'enclenchement
          • 2
            EZN002 - Relais temporisé retardé au déclenchement
            EZN002
            Relais temporisé retardé au déclenchement
          • 3
            EZN003 - Relais temporisé à l'enclenchement
            EZN003
            Relais temporisé à l'enclenchement
          • 4
            EZN004 - Relais temporisé calibreur d'impulsion
            EZN004
            Relais temporisé calibreur d'impulsion
          • 5
            EZN006 - Relais temporisé multifonctions
            EZN006
            Relais temporisé multifonctions

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group