Relais tempo. retardé au déclenchement • EZN002 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Puissance, commande et signalisation
          • Relais
          • Relais temporisés / d'interface
          • EZN002
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Relais temporisé retardé au déclenchement

          EZN002

          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EZN002 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Catalogue Export FR
          • Distribution d'énergie

          Relais temporisé retardé au déclenchement EZN002

          EAN
          3250612469987
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Cycles de commutation
            min. 50000
          • Fonction
            Fonctions : avec temporisation au déclenchement, avec temporisation de retour, avec contact de passage à l'appel / au relâchement, avec formation d'impulsions, avec clignotement symétrique, contact ouvert / fermé
          Modèle
          • Type de commutation
            inverseur, comme NF ou NO
          • Nombre de modules
            1
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            12 / 230 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Intensité du courant
          • Courant Max. pour cos phi 0,6
            5 A
          • Courant de commutation à cos φ = 0,6
            max. 5 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            58 mm
          • Hauteur produit installé
            85 mm
          • Longueur
            64 mm
          • Largeur produit installé
            17.5 mm
          • Largeur
            1 modules
          Puissance
          • Puissance consommée
            15 VA
          • Puissance absorbée (fonctionnement)
            15 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            2 W
          • Pertes en puissance à pleine charge
            ≈ 2 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.5 W
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes fluorescentes
            max. 600 VA
          Gestion de l'éclairage LED
          • LED
            avec LED d'affichage de l'état de fonctionnement
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            450 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            max. 450 W
          Installation, montage
          • Type de montage
            rail DIN
          • Mode de montage
            pour un montage sur rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 6mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1,5 / 10mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            1…6 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            1.5…10 mm²
          • Nombre de contacts
            1
          • Type de contact
            1 inverseur
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Temporisation à l'enclenchement
            0.1 s
          • Durée de commutation, réglable
            0.1 s…10 h
          • Temporisation au déclenchement
            0.1 s
          • Réglage
            avec 2 potentiomètres pour le réglage du temps de retard
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP40
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…50 °C
          • Température de stockage/transport
            -40…70 °C
          Instructions
          • Texte de note spécial
            Remarque : Ne convient pas pour le raccordement à un circuit très basse tension de sécurité (TBTS).

          Documents

          • Image produit

            Image EZN002 | Hager Afrique

            Image produit EZN002

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour EZN002 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EZN002

            Relais temporisé EZN002

            PDF
            1 MB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            EZN001 - Relais temporisé retardé à l'enclenchement
            EZN001
            Relais temporisé retardé à l'enclenchement
          • 2
            EZN003 - Relais temporisé à l'enclenchement
            EZN003
            Relais temporisé à l'enclenchement
          • 3
            EZN004 - Relais temporisé calibreur d'impulsion
            EZN004
            Relais temporisé calibreur d'impulsion
          • 4
            EZN005 - Relais temporisé clignoteur symetrique
            EZN005
            Relais temporisé clignoteur symetrique
          • 5
            EZN006 - Relais temporisé multifonctions
            EZN006
            Relais temporisé multifonctions

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group