![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Relais temporisé calibreur d'impulsion EZN004
EAN
3250612469963
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationrail DIN
Fonctions
-
Cycles de commutationmin. 50000
Modèle
-
Type de commutationinverseur, comme NF ou NO
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue12 / 230 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant Max. pour cos phi 0,65 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 5 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Longueur64 mm
-
Largeur produit installé17.5 mm
-
Largeur1 modules
Puissance
-
Puissance consommée15 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)15 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN2 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 2 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence450 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 450 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 6mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…6 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1.5…10 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Durée de commutation, réglable0.1 s…10 h
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…50 °C
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Instructions
-
Texte de note spécialRemarque : Ne convient pas pour le raccordement à un circuit très basse tension de sécurité (TBTS).
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EZN004
PDF1 MB
Plus de documentation