Contacteur 40A, 2F, 24VAC • ESD240 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • ESD240
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
SL20080LED1ALU - SL avec Bande LED-flex. incl. acc., ALU
SL20080LED1ALU
SL avec Bande LED-flex. incl. acc., ALU
2
GD313A - Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M
GD313A
Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M
3
WXT312 - 2bouton poussoir KNX LED gallery
WXT312
2bouton poussoir KNX LED gallery
4
EGN100 - Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
EGN100
Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth
5
ERC225S - Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V
ERC225S
Contacteur Silencieux à commande manuelle 25A, 2F, 230V
Image  ESD240 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ESD240 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Contacteur 40A, 2F, 24VAC

ESD240

Image  ESD240 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  ESD240 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Contacteur 40A, 2F, 24VAC ESD240

EAN
3250612401079
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    NA
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    440 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 V
  • Tension circuit de commande en CA
    24 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    40 A
  • Courant thermique en air libre
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A
    40 A
  • Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    54 mm
Puissance
  • Consommation à l'appel
    60 VA
  • Consommation de maintien
    7 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    8.6 W
  • Puissance dissipée par contact
    3.2 W
  • Puissance dissipée par la commande
    2.2 W
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A
    7.3 kW
  • Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B
    2.6 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A
    22 kW
  • Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B
    7.8 kW
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    20 ms
  • Temps de reponse à la fermeture
    25 ms
Résistance
  • Valeur ohmique nominale de la bobine
    6.3 Ω
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    30000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    100000
Gestion des ampoules fluorescentes
  • Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle
    1300 VA
  • Lampes fluorescentes compensées duo
    3000 VA
  • charge max. de lampe fluorescente
    1900 VA
Gestion des ampoules incandescentes
  • P max. avec lampes à incandescence
    4000 W
Installation, montage
  • Couple de serrage
    Bobine: 2,5Nm ; Puissance: 3,5Nm
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 25mm²
  • Nombre de contacts
    2
  • Type de contact
    2F
  • Type de connexion
    cage à vis
  • Section de raccordement en câble rigide pour la commande
    1 / 2.5 mm²
Equipement
  • Accessoriable
    Oui
Utilisation
  • commande sur place/manuelle
    Non
Sécurité
  • Classe de protection
    classe II
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image ESD240 | Hager Afrique

    Image produit ESD240

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ESD240 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ESD240

    Declaration

    PDF
    386 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ESD240 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ESD240

    Declaration

    PDF
    224 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ESD240 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ESD240 du

    RoHS declaration ESD240 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ESD240 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ESD240 du

    REACH declaration ESD240 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group