Coffret Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M • GD313A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets gamma 13
          • Coffret saillie
          • 3 rangées, 39 modules
          • GD313A
          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M

          GD313A

          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  GD313A du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret de distribution Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M GD313A

          EAN
          3250612845033
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Mode de fixation
            en saillie
          Fonctions
          • Avec guide-câble
            Oui
          Modèle
          • Nombre de modules
            39
          Compatibilité
          • Compatible avec Multimedia
            Non
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            63 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            103 mm
          • Hauteur produit installé
            500 mm
          • Largeur produit installé
            250 mm
          • Largeur dans les unités de division
            13
          Porte, couvercle
          • Type de fermeture de la porte
            Pas de fermeture
          • Indice de protection avec porte IP
            40
          • Nombre de serrure de la porte
            0
          • type de couvercle
            optionnel
          Matières
          • Poids du cuivre contenu dans le produit
            0.041 kg
          • Couleur
            RAL 9010
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Matière
            matière plastique
          Equipement
          • Nombre rangées
            3
          • Nombre de travée de large
            1
          • Nombre de rails
            3
          • Borne de mise à la terre
            Oui
          • Borne à conducteur neutre
            Oui
          • Porte pour transmission du signal
            Oui
          Sécurité
          • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
            IK05
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Classe de protection
            classe I
          • Conformité REACH
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image GD313A | Hager Afrique

            Image produit GD313A

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour GD313A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GD313A

            Declaration

            PDF
            160 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GD313A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GD313A

            PDF
            226 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GD313A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GD313A

            Declaration

            PDF
            108 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour GD313A | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour GD313A

            Declaration

            PDF
            217 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour GD313A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GD313A

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)

            PDF
            25 MB
            Image Profil Environnemental Produit pour GD313A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GD313A

            PDF
            320 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour GD313A | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour GD313A

            PDF
            428 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Pièce de rechange

          Voir plus

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group