![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
SL avec Bande LED-flex. incl. acc., ALU SL20080LED1ALU
EAN
4012740221955
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte80 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte20 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)6
Matières
-
Couleuraluminium
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)24
-
Section intérieure / utile1404 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)21
Equipement
-
Nombre de compartiments3
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Température
-
Température ambiante-5…65 °C