Inter horaire 1 voie 24h 3M + rés. • EH111 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Interrupteurs horaires
          • Interrupteurs horaires électromécaniques
          • Interrupteurs horaires analogiques standard
          • EH111
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

          EH111

          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EH111 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve EH111

          EAN
          3250612281114
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Fonctions
          • Nombre de canaux en fonctionnement
            1
          • Cycles de commutation
            min. 50000
          • Commutateur
            avec commutateur pour marche permanente / automatique
          • Réserve de marche
            ≈ 200 h
          Modèle
          • Type de commutation
            inverseur, comme NF ou NO
          • Nombre de modules
            3
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50 Hz
          Tension
          • Tension de service
            230 V~
          Intensité du courant
          • Courant Max. pour cos phi 0,6
            3 A
          • Courant de commutation à cos φ = 0,6
            max. 3 A
          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            60 mm
          • Hauteur produit installé
            90 mm
          • Largeur produit installé
            54 mm
          • Largeur
            3 modules
          Puissance
          • Puissance consommée
            0.5 VA
          • Puissance absorbée (fonctionnement)
            0.5 VA
          • Puissance dissipée totale sous IN
            1 W
          • Pertes en puissance à pleine charge
            ≈ 1 W
          • Puissance dissipée par la commande
            0.5 W
          Batterie
          • Pile / Accumulateur
            avec accumulateur intégré pour réserve de marche
          • Temps de charge pour la réserve de marche en heure
            120
          Gestion des ampoules fluorescentes
          • Lampes fluocompactes
            max. 200 W
          Gestion des ampoules incandescentes
          • P max. avec lampes à incandescence
            900 W
          • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
            max. 900 W
          Installation, montage
          • Type de montage
            saillie
          • Mode de montage
            pour un montage sur rail DIN
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            1 / 4mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            1 / 4mm²
          • Section de conducteur (flexible)
            1…4 mm²
          • Section de conducteur (rigide)
            1…4 mm²
          • Nombre de contacts
            1
          • Type de contact
            1 inverseur
          • Type de raccordement
            avec bornes à vis
          • Contact
            avec contact de commutation libre de potentiel
          • Type de connexion
            cage à vis
          Configuration
          • Nombre de pas de programmes
            96
          • Changement été / hiver
            manuel
          • Finesse de programmation
            15 mn
          • Type de programmateur
            analogique
          • Cycles de programme
            Cycle du programme: 24 heures
          • Cycle de programmation
            24 H
          • Réglage
            Réglage via un disque de commutation journalier
          Equipement
          • Nombre de voies
            1
          • Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt
            96
          • Réserve de marche
            200 h
          • Cycles de commutation à cos φ = 0,6
            min. 20000
          Utilisation
          • Cycle
            journalier
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…55 °C
          • Précision de marche
            1
          • Température de stockage/transport
            -10…55 °C

          Documents

          • Image produit

            Image EH111 | Hager Afrique

            Image produit EH111

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour EH111 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour EH111

            Declaration

            PDF
            124 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            EH271 - Interrupteur horaire 1 voie avec réserve de marche cadran hebdomadaire 2 Modules
            EH271
            Interrupteur horaire 1 voie avec réserve de marche cadran hebdomadaire 2 Modules
          • 2
            EHN110 - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve
            EHN110
            Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures sans réserve
          • 3
            EHN111 - Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
            EHN111
            Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve
          • 4
            EHN010 - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve
            EHN010
            Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures sans réserve
          • 5
            EHN011 - Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve
            EHN011
            Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group