Interrupteur horaire 1 voie avec réserve de marche cadran hebdomadaire 2 Modules EH271
EAN
3250612282715
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Nombre de canaux en fonctionnement1
-
Cycles de commutationmin. 50000
-
Commutateuravec commutateur pour marche permanente / automatique
-
Réserve de marche≈ 200 h
Modèle
-
Type de commutationinverseur, comme NF ou NO
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~
Intensité du courant
-
Courant Max. pour cos phi 0,63 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 3 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé58 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé36 mm
-
Largeur2 modules
Puissance
-
Puissance consommée0.5 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)0.5 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 1 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Mesures
-
Précision de marche± 1 s/jour
Batterie
-
Pile / Accumulateuravec accumulateur intégré pour réserve de marche
-
Temps de charge pour la réserve de marche en heure120
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence1000 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 1000 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…4 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec contact de commutation libre de potentiel
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes84
-
Changement été / hivermanuel
-
Finesse de programmation3.5 h
-
Type de programmateuranalogique
-
Cycles de programmeCycles des programmes: 1 x 7 jours
-
Cycle de programmation1x7J
-
RéglageRéglage fin de l'heure via un pointeur rotatif
-
programme astroNon
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt84
-
Réserve de marche200 h
-
Cycles de commutation à cos φ = 0,6min. 20000
Utilisation
-
Cyclehebdomadaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Précision de marche6 mn / an
-
Température de stockage/transport-10…55 °C
Identification
-
Gamme design principaleCOMMANDE D'ECLAIRAGE
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EH271
PDF3 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EH271 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EH271 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation