Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve EHN011
EAN
3250617201063
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
Nombre de canaux en fonctionnement1
-
Cycles de commutationmin. 50000
-
Commutateuravec commutateur pour marche permanente / automatique
-
Réserve de marche≈ 120 h
Modèle
-
Type de commutationcontact normalement ouvert
-
Nombre de modules1
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 240 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~
Intensité du courant
-
Courant Max. pour cos phi 0,63 A
-
Courant de commutation à cos φ = 0,6max. 3 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé60 mm
-
Hauteur produit installé90 mm
-
Largeur produit installé18 mm
-
Largeur1 modules
Puissance
-
Puissance consommée0.5 VA
-
Puissance absorbée (fonctionnement)0.5 VA
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Pertes en puissance à pleine charge≈ 1 W
-
Puissance dissipée par la commande0.5 W
Batterie
-
Pile / Accumulateuravec accumulateur intégré pour réserve de marche
-
Temps de charge pour la réserve de marche en heure120
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes fluocompactesmax. 100 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
P max. avec lampes à incandescence900 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 Vmax. 900 W
Installation, montage
-
Type de montagerail DIN
-
Mode de montagepour un montage sur rail DIN
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1 / 4mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1 / 4mm²
-
Section de conducteur (flexible)1…4 mm²
-
Section de conducteur (rigide)1…4 mm²
-
Nombre de contacts1
-
Type de contact1 inverseur
-
Type de raccordementavec bornes à vis
-
Contactavec contact de commutation libre de potentiel
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Nombre de pas de programmes96
-
Changement été / hivermanuel
-
Finesse de programmation15 mn
-
Type de programmateuranalogique
-
Cycles de programmeCycle du programme: 24 heures
-
Cycle de programmation24 H
-
RéglageRéglage via un disque de commutation journalier
Equipement
-
Nombre de voies1
-
Nombre de périodes de commutation pour marche/arrêt96
-
Réserve de marche120 h
-
Cycles de commutation à cos φ = 0,6min. 20000
Utilisation
-
Cyclejournalier
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…55 °C
-
Précision de marche1
-
Température de stockage/transport-10…55 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EHN011
PDF2 MBNotice d'instruction pour EHN011
PDF720 KB -
Informations techniques
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EHN011
PDF314 KBDéclaration UE de conformité pour EHN011
PDF270 KBDéclaration UE de conformité pour EHN011
PDF348 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour EHN011
PDF236 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EHN011 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EHN011 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation