Détecteur IR confort 220/360° brun EE873
EAN
3250612258734
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
-
Mode de fixationen saillie
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé2.5 m
Puissance
-
Puissance éclairage incandescent2300 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V AC
Détection
-
Angle de détection produit à 2 lentilles220 / 360 °
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
Connexion
-
Type de bornierquick connect
-
Type de contactlibre de potentiel
Configuration
-
Sensibilité réglableOui
-
Plage de temporisation5s à 30 min
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour EE873
Détecteur de mouvement confort 220° 360°
PDF2 MB
Plus de documentation