Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, blanc EE870
EAN
3250612258703
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
Fonctions
-
FonctionSimulation de présence ; utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
-
Mode de serviceavec 2 modes de fonctionnement : activation en fonction de l'heure et de la lumière ou fonctionnement par impulsion
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Dimensions
-
Hauteur produit installé2.5 m
-
Longueur153 mm
-
Hauteur de montage recommandée2.5 m
Puissance
-
Puissance absorbée (veille)≈ 1.2 W
-
Puissance éclairage incandescent2300 W
Mesures
-
Zone de détection, semi-circulaire≈ 10 x 20 m
Portée
-
Portée latérale≈ 10 m
Caméra
-
LentilleRéglage de la lentille horizontal ± 80° ; Réglage de la lentille vertical -30 ... +90°
Alimentation
-
Tension d'alimentation230 V AC
Détection
-
Angle de détection produit à 2 lentilles220 / 360 °
-
Angle de détection360 °
-
Angle de détection220 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 6 m
Matières
-
Couleurblanc
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
-
Lampes fluorescentes avec ballasts électroniques (BE)580 W
Gestion des ampoules fluorescentes
-
Lampes à économie d'énergie20 x 20 W
-
Lampes fluorescentes à compensation parallèle400 W /47 µF
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED 230 V20 x 20 W
-
LEDavec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence halogènes 12 V1500 W
-
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V2300 W
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
Connexion
-
Type de bornierquick connect
-
Type de contactlibre de potentiel
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Câble
-
Câbleavec entrée de câble
Configuration
-
Sensibilité réglableOui
-
Sensibilité de déclenchement, réglable20…100 %
-
Plage de temporisation5s à 30 min
-
Durée de commutation, réglable5 s…30 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement, de la sensibilité de déclenchement et de la temporisation
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Sans potentielavec contact libres de potentiel
-
Inclinableinclinable verticalement et pivotant horizontalement
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Protectionavec protection contre le rampement bas
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE870
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE870
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE870
Declaration
PDF154 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE870 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour EE870 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation