Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite EE861
EAN
3250612258642
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système busSans
-
Mode de fixationen saillie
Fonctions
-
FonctionSimulation de présence ; utilisable comme appareil individuel, poste central ou auxiliaire
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé2.5 m
-
Hauteur de montage recommandée2.5 m
Mesures
-
Méthode de détectioninfra-rouge
Portée
-
Portée latérale≈ 8 m
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection220 °
-
Angle de détection220 °
-
Distance de détection frontale16 m
-
Distance de détection latérale10 m
Matières
-
Matièrematière plastique
Gestion de l'éclairage
-
Luminosité de déclenchement, réglable≈ 5…1000 lx
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
Gestion de l'éclairage LED
-
Lampes LED 230 V20 x 20 W
-
LEDavec LED d'affichage d'acquisition et de fonctionnement
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Mode de montagepour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
Connexion
-
Type de raccordementavec bornes à vis
Configuration
-
Sensibilité réglableOui
-
Durée de commutation, réglable5 s…30 mn
-
Réglageavec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Eléments fournis
-
Composantavec matériel de fixation
Equipement
-
Réglage par télécommandeEE806
-
Angle de détection horizontal220 °
-
Inclinableinclinable verticalement et pivotant horizontalement
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…55 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
-
Consommation énergétiquefaible besoin en énergie propre ; Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour EE861
PDF1 MBNotice d'instruction pour EE861
Bedienungsanleitung Bewegungsmelder 140, 200° EE82.., EE83..
PDF1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour EE861
Delcaration of conformity
PDF135 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour EE861 du
RoHS declaration EE861 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour EE861 du
REACH declaration EE861 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation