Détecteur IR confort 220° argent • EE862 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Gestion de l'énergie
          • Gestion de l'éclairage et programmation horaire
          • Détecteurs de mouvement et de présence
          • Détecteurs de mouvement pour l'extérieur
          • Détecteurs évolués
          • EE862
          Image  EE862 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE862 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Détecteur IR confort 220° argent

          EE862

          Image  EE862 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  EE862 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Gestion de l'énergie

          Détecteur IR confort 220° argent EE862

          EAN
          3250612258628
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Système bus
            Sans
          • Mode de fixation
            en saillie
          Principales caractéristiques électriques
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Dimensions
          • Hauteur produit installé
            2.5 m
          Alimentation
          • Tension d'alimentation
            230V +10% / -15%
          Détection
          • Angle de détection
            220 °
          • Distance de détection frontale
            16 m
          • Distance de détection latérale
            10 m
          Matières
          • Matière
            matière plastique
          Gestion de l'éclairage
          • Plage de mesure de luminosité
            5 / 1000 Lux
          Installation, montage
          • Hauteur de montage maximum
            4 m
          Configuration
          • Sensibilité réglable
            Oui
          Equipement
          • Réglage par télécommande
            EE806
          • Angle de détection horizontal
            220 °

          Documents

          • Image produit

            Image EE862 | Hager Afrique

            Image produit EE862

          • Mode d'emploi

            Image Notice d'instruction pour EE862 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour EE862

            Détecteurs de mouvement confort 140°, 220°

            PDF
            3 MB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            EE850 - Détecteur infrarouge confort  140°, IP55, en saillie, blanc
            EE850
            Détecteur infrarouge confort 140°, IP55, en saillie, blanc
          • 2
            EE860 - Détecteur infrarouge confort  220°, IP55, en saillie, blanc
            EE860
            Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, blanc
          • 3
            EE861 - Détecteur infrarouge confort  220°, IP55, en saillie, anthracite
            EE861
            Détecteur infrarouge confort 220°, IP55, en saillie, anthracite
          • 4
            EE870 - Détecteur infrarouge confort  220/360°, IP55, en saillie, blanc
            EE870
            Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, blanc
          • 5
            EE871 - Détecteur infrarouge confort  220/360°, IP55, en saillie, anthracite
            EE871
            Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, anthracite

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group