![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Projecteur LED 60W avec détecteur infraRouge évolué 220-360° Blanc IP55 EE600
EAN
3250617579353
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationvissé
Fonctions
-
Mode de serviceavec fonctionnement de test
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension de service230 V AC
-
Tension de service230 V~ +10%/-15%
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V410 W
-
Puissance éclairage incandescent300 W
Endurance
-
Durée de vie de la LED≈ 7300 h
Détection
-
Angle de détection, réglable220…360 °
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol≈ 24 m
-
Distance de détection frontale12 m
-
Distance de détection latérale12 m
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 1000 Lux
-
Flux lumineux3400 lm
Gestion de l'éclairage LED
-
Puissance LED60 W
Gestion des ampoules incandescentes
-
Ampoules à incandescence 230 V300 W
Installation, montage
-
Hauteur de montage maximum4 m
-
Mode de montagepour fixation par vissage
Connexion
-
Type de bornier1 à 1,5 mm²
Configuration
-
Sensibilité réglableOui
Equipement
-
InclinableProjecteur LED réglable à l'horizontale à 180° ; Projecteur LED réglable à la verticale à 340°
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…40 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Identification
-
ApplicationsDétecteurs de mouvement
-
Gamme design principaleDÉTECTEURS DE MOUVEMENT
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour EE600
PDF12 MBNotice d'instruction pour EE600
PDF12 MB -
Technique - Annexe Produit
Annexe notice pour EE600
PDF67 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour EE600
PDF319 KB
Plus de documentation