![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 200° noir 52545
EAN
3542220525453
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Principales caractéristiques électriques
-
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
-
Largeur de montage0 mm
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V0 / 150 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection200 °
Matières
-
Couleurnoir
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Connexion
-
Type de bornier1 à 1,5 mm²
Configuration
-
Plage de temporisation5s...5min
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour 52545
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour 52545 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour 52545 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation