![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Projecteur halogène à économie énergie 120W avec détecteur infrarouge 200° blanc 52546
EAN
3542220525460
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur de montage0 mm
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V0 / 150 W
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour 52546
PDF2 MB
Plus de documentation