![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Colonna SET1 400mm blanc paloma COL40110SET19010
EAN
4012740191180
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur400 mm
-
Largeur de goulotte110 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)16
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièremélange de matériaux
-
Groupe de matériaumatèrial mélanger
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Section intérieure / utile3115 mm²
Accessoires inclus
-
Equipé devide
Equipement
-
Nombre de cloisons fixes0
-
Nombre de cloisons clipsables3
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service15…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour COL40110SET19010
Declaration
PDF21 KBDéclaration UE de conformité pour COL40110SET19010
Declaration
PDF48 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour COL40110SET19010 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour COL40110SET19010 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation