Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC S BP364
EAN
3250611463641
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules3
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal63 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé8.3 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé7.8 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7.5 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0.3 s
Sécurité
-
Type de protection différentielleAC SEL
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BP364
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BP364
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BP364
Declaration
PDF378 KBDéclaration UE de conformité pour BP364
EU Declaration of Conformity
PDF452 KBDéclaration UE de conformité pour BP364
Declaration
PDF920 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BP364 du
RoHS declaration BP364 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BP364 du
REACH declaration BP364 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation