Bloc dif 3P 40A 30mA AC • BD341 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Blocs différentiels
  • Blocs différentiels pour disjoncteurs MBN, MCN et N
  • Blocs différentiels tripolaires type AC
  • BD341
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
BD341 - Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
BD341
Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
2
BP364 - Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC S
BP364
Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC S
3
BF364 - Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC
BF364
Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC
4
BG364 - Bloc différentiel 3P 63A 500mA type AC
BG364
Bloc différentiel 3P 63A 500mA type AC
5
BF326 - Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
BF326
Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC

BD341

Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BD341 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC BD341

EAN
3250611343417
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    40 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    9.2 cm
  • Hauteur produit installé
    7 cm
  • Largeur produit installé
    3.5 cm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.8 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.3 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    1000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    2,8Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    non applicable
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    25 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Exécution I

Documents

  • Image produit

    Image BD341 | Hager Afrique

    Image produit BD341

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour BD341 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour BD341

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BD341 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD341

    Declaration

    PDF
    920 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD341 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD341

    Declaration

    PDF
    1 MB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD341 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD341

    Declaration

    PDF
    378 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD341 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD341

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    452 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BD341 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BD341 du

    RoHS declaration BD341 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BD326 - Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC
    BD326
    Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC
  • 2
    BD364 - Bloc différentiel 3P 63A 30mA type AC
    BD364
    Bloc différentiel 3P 63A 30mA type AC
  • 3
    BF326 - Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
    BF326
    Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
  • 4
    BF341 - Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
    BF341
    Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
  • 5
    BF364 - Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC
    BF364
    Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group