Bloc dif 3P 25A 30mA AC • BD326 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Blocs différentiels
  • Blocs différentiels pour disjoncteurs MBN, MCN et N
  • Blocs différentiels tripolaires type AC
  • BD326

Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC

BD326

  • Distribution d'énergie

Bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC BD326

EAN
3250611343264
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pôles
    3 P
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    400 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
Courant / température
  • Courant assigné à 40°C
    25 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    9.2 cm
  • Hauteur produit installé
    7 cm
  • Largeur produit installé
    3.5 cm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    5 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    1.7 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    2000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,7Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    non applicable
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    6mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    Exécution I

Documents

  • Image produit

    Image BD326 | Hager Afrique

    Image produit BD326

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour BD326 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour BD326

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BD326 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD326

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    452 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD326 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD326

    Declaration

    PDF
    920 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD326 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD326

    Declaration

    PDF
    378 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour BD326 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BD326

    Declaration

    PDF
    1 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BD326 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BD326 du

    REACH declaration BD326 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BD341 - Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
    BD341
    Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
  • 2
    BD364 - Bloc différentiel 3P 63A 30mA type AC
    BD364
    Bloc différentiel 3P 63A 30mA type AC
  • 3
    BF326 - Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
    BF326
    Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC
  • 4
    BF341 - Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
    BF341
    Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
  • 5
    BF364 - Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC
    BF364
    Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group