Couvercle pour BA7 25X25 gc • BA70402K | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement des armoires tehalit beha-set
          • Goulottes de câblage tehalit beha-set
          • Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set
          • Couvercles pour beha-set gris
          • BA70402K
          Image  BA70402K du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BA70402K du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair

          BA70402K

          Image  BA70402K du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BA70402K du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair BA70402K

          EAN
          4012740878760
          Conditionnement
          28 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Compatibilité
          • Compatibilité produits
            Ba7
          Intensité du courant
          • Résistant au cheminement
            Oui
          Dimensions
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            40 mm
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Extérieur
          • Couvercle avec joint
            Non
          • Largeur du couvercle
            40 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            plastique
          • Type de traitement de surface
            non traitée
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Température
          • Température ambiante
            -5…60 °C

          Documents

          • Image produit

            Image BA70402K | Hager Afrique

            Image produit BA70402K

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour BA70402K | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour BA70402K

            EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

            PDF
            39 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BA70402K du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BA70402K du

            REACH declaration BA70402K (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour BA70402K du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BA70402K du

            RoHS declaration BA70402K (english)

            PDF
            33 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour BA70402K | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour BA70402K

            PDF
            209 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            BA70252K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
            BA70252K
            Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
          • 2
            BA70252 - Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre
            BA70252
            Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre
          • 3
            BA70402 - Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre
            BA70402
            Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre
          • 4
            BA70602 - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
            BA70602
            Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
          • 5
            BA70802 - Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
            BA70802
            Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group