Couvercle pour BA7 l40 gc • BA70402 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set
  • Couvercles pour beha-set gris
  • BA70402

Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre

BA70402

  • Cheminement de câbles

Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre BA70402

EAN
4012740878708
Conditionnement
28 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Ba7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    40 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    40 mm
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image BA70402 | Hager Afrique

    Image produit BA70402

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BA70402 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BA70402

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    PDF
    39 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BA70402 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70402 du

    RoHS declaration BA70402 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BA70402 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70402 du

    REACH declaration BA70402 (english)

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BA70402 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BA70402

    PDF
    209 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA70252K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
    BA70252K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
  • 2
    BA70402K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
    BA70402K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
  • 3
    BA70252 - Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre
    BA70252
    Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre
  • 4
    BA70602 - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
    BA70602
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
  • 5
    BA70802 - Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
    BA70802
    Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group