Couvercle pour BA7 l25 gc • BA70252 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement des armoires tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage tehalit beha-set
  • Goulottes de câblage gris standard tehalit.beha-set
  • Couvercles pour beha-set gris
  • BA70252
Image  BA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre

BA70252

Image  BA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BA70252 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Couvercle en PVC pour pour goulotte BA7 hauteur 40/60/80mm 25mm gris pierre BA70252

EAN
4012740878692
Conditionnement
28 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BA7
Intensité du courant
  • Résistant au cheminement
    Oui
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    25 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    25 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image BA70252 | Hager Afrique

    Image produit BA70252

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BA70252 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BA70252

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    PDF
    39 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BA70252 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70252 du

    RoHS declaration BA70252 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BA70252 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BA70252 du

    REACH declaration BA70252 (english)

    PDF
    32 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BA70252 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BA70252

    PDF
    209 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BA70252K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
    BA70252K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 25mm gris pierre
  • 2
    BA70402K - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
    BA70402K
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 40mm gris clair
  • 3
    BA70402 - Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre
    BA70402
    Couvercle hauteur 40/60/80 en PVC pour goulotte BA7 40mm gris pierre
  • 4
    BA70602 - Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
    BA70602
    Couvercle en PVC pour goulotte de câblage BA7 60mm gris clair
  • 5
    BA70802 - Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre
    BA70802
    Couvercle en PVC pour goulotte BA7 80mm gris pierre

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group