![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Sup. Profil 2 pour ATA 12/16x30 Marron ATA123298014
EAN
4012740864725
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé29 mm
-
Hauteur produit installé99 mm
-
Largeur produit installé66 mm
Matières
-
Couleurmarron
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA123298014
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA123298014
PDF589 KB
Plus de documentation