Angle Intérieur variable M • ATA123048014 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Moulures tehalit.ateha
  • Système de moulures tehalit.ateha
  • 13 x 32, longueur 2,10 m
  • ATA123048014

Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron

ATA123048014

  • Cheminement de câbles

Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron ATA123048014

EAN
4012740864664
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    12 mm
  • Longueur
    48 mm
  • Largeur de goulotte
    30 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    83 / 140 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…60 °C

Documents

  • Image produit

    Image ATA123048014 | Hager Afrique

    Image produit ATA123048014

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA123048014 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA123048014

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA123048014 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA123048014

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    PDF
    41 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA123048014 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA123048014

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)

    PDF
    400 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour ATA123048014 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA123048014

    PDF
    589 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA123048014 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA123048014 du

    REACH declaration ATA123048014 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA123048014 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA123048014 du

    RoHS declaration ATA123048014 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
    ATA123008014
    Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
    ATA123009016
    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
  • 3
    ATA123038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
  • 4
    ATA123058014 - Angle plat pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123058014
    Angle plat pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
  • 5
    ATA123068014 - Embout pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123068014
    Embout pour moulure ATHEA 12x30mm en marron

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group