Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m ATA123008014
EAN
4012740864633
Conditionnement
60 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte13 mm
-
Longueur2100 mm
-
Largeur de goulotte32 mm
Capacité
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)2
-
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)2
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleprémonté
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
TransparentNon
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)24
-
Section intérieure / utile330 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)19
Equipement
-
Nombre d'agrafes par mètre2
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Indice de protection IPIP40
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…65 °C
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Licence produit pour ATA123008014
Product_Licence_NF004_1076_ATA
PDF1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA123008014
EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019
PDF41 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA123008014
PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF400 KBProfil Environnemental Produit pour ATA123008014
PDF589 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA123008014 du
REACH declaration ATA123008014 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA123008014 du
RoHS declaration ATA123008014 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation