Support app. saillie Legrand pour moulure ATHEA 12/16x30mm blanc ATA123199016
EAN
4012740016841
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé26 mm
-
Hauteur produit installé101 mm
-
Largeur produit installé66 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA123199016
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA123199016
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA123199016
PDF589 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA123199016 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ATA123199016 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation