Joint de fond et couvercle blanc • ATA123079016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Moulures et plinthes tehalit.ateha
  • Moulures tehalit.ateha
  • Système de moulures tehalit.ateha
  • 13 x 32, longueur 2,10 m
  • ATA123079016

Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x30mm en blanc

ATA123079016

Image  ATA123079016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 12x30mm en blanc ATA123079016

EAN
4012740016827
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    12 mm
  • Largeur de goulotte
    30 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image ATA123079016 | Hager Afrique

    Image produit ATA123079016

  • Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA123079016 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA123079016

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA123079016 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA123079016

    EU-Declaration ATA T008A FR_EN 25072019

    PDF
    41 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA123079016 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA123079016

    PDF
    589 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA123079016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA123079016 du

    REACH declaration ATA123079016 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA123079016 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA123079016 du

    RoHS declaration ATA123079016 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123008014 - Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m
    ATA123008014
    Moulure ATA 12x30 Marron L=2, 10m
  • 2
    ATA123009016 - Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m
    ATA123009016
    Moulure ATA 12x30 blanc L=2, 10m
  • 3
    ATA123038014 - Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123038014
    Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
  • 4
    ATA123048014 - Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123048014
    Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
  • 5
    ATA123058014 - Angle plat pour moulure ATHEA 12x30mm en marron
    ATA123058014
    Angle plat pour moulure ATHEA 12x30mm en marron

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group