Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 200° blanc 52542

EAN
3542220525422
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Dimensions
  • Largeur de montage
    0 mm
Puissance
  • Puissance éclairage halogène 230V
    0 / 500 W
Alimentation
  • Tension d'alimentation
    230V +10% / -15%
Détection
  • Angle de détection
    200 °
Matières
  • Couleur
    blanc
Gestion de l'éclairage
  • Plage de mesure de luminosité
    5 / 2000 Lux
Connexion
  • Type de bornier
    1 à 1,5 mm²
Configuration
  • Plage de temporisation
    5s...5min
Sécurité
  • Classe de protection
    classe I
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…50 °C
  • Température de stockage/transport
    -20…60 °C