- Plaques de finition
- Thermostat KNX
- Voir plus
Plaque de finition gallery 1 poste thermostat pure, plastique blanc brillant WXP0009
Également disponible en
Nombre de postes
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (5)Accessoires optionnels
-
Enjoliveur pour interrupteur ou bouton-poussoir 6 produit(s) disponible(s) -
Insert d'éclairage pour installation 6 produit(s) disponible(s) -
Signalisation lumineuse 3 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 5 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes1
Matière
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur88 mm
-
Largeur92 mm
-
Profondeur9,30 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
-
Position de montage/connexionHorizontal
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP21
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit WXP0009
Plaque de finition gallery 1 poste thermostat pure, plastique blanc brillant
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-06-26
PDF115,85 kB
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2022-07-12
PDF194,46 kB
Plus de documentation