The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF112
    EAN
    13250617191125
    Conditionnement
    1 pièce
    • Mécanismes

    Chargeur USB gallery WXF112

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Chargeur USB gallery

    WXF112

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXD112T
    WXD112T
    Enjoliveur chargeur USB gallery titane
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD112N
    WXD112N
    Enjoliveur chargeur USB gallery night
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    WXD112B
    WXD112B
    Enjoliveur chargeur USB gallery pure
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 84 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP0704

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm river

      0,00 €  / *
    • WXP0334

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm dune

      0,00 €  / *
    • WXP0804

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0802

      Plaque gallery 1 poste plastique peint peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0834

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0934

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm taupe

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Plaque de finition gallery 4 modules anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1034

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm anthracite

      0,00 €  / *
    • WXP0904

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0734

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm river

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Plaque gallery plastique peint 1 poste river

      0,00 €  / *
    • WXP0634

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Plaque galleryplastique peint 4 modules entraxe 71mm eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Plaque gallery plastique peint 1 poste eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0534

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0504

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 71mm rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0434

      Plaque gallery plastique peint 4 modules entraxe 57mm champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Borne à vis
    • Type de connecteur/prise USB
      A
    Tension
    • Tension d'entrée
      230 - 230 V
    • Tension de sortie
      5 - 5 V
    Dimensions
    • Hauteur
      40 mm
    • Largeur
      40 mm
    • Profondeur
      32 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      32 mm
    Equipement
    • Nombre de sorties
      2
    Accessoires
    • Avec fusible miniature
      Non
    • AT_PUBRALCode
      7021
    Matière
    • Couleur
      Noir
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    Puissance
    • Puissance de sortie
      15 W
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      3 A
    • Courant de sortie
      3000 mA
    Textes
    • Connecteurs / Douilles
      Avec 2 prises USB type A
    • Fusible
      Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP International 2021-11-22
    PDF
    332,95 kB
    PEP - USB A+C flush-mounted 230 V, 3 A (English )
    PDF
    434,23 kB
    Déclaration REACH WXF112
    PDF
    Rapport RoHS WXF112
    PDF

    Documents

    • Image WXF112 | Hager Afrique

      Image produit WXF112

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF112 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF112

      Chargeur USB gallery

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_WXF112_6LE005348B | Hager Afrique

      ID1_WXF112_6LE005348B

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

      PDF
      302,19 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity | Hager Afrique

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-02-05 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-02-05

      PDF
      112,93 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-16 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-16

      PDF
      112,25 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,52 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    • 2
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    • 3
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
    • 4
      WXF080 - Volet roulant connecte gallery
      WXF080
      Volet roulant connecte gallery
    • 5
      WXF094 - Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes
      WXF094
      Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 4 postes

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group