The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Enjoliveurs
    • WXD112N
    EAN
    3250617190091
    Conditionnement
    1 pièce
    • Enjoliveurs

    Enjoliveur chargeur USB gallery night WXD112N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Enjoliveur chargeur USB gallery night

    WXD112N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    WXF112
    WXF112
    Chargeur USB gallery
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Références concernées 17 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • WXP0202

      Plaque de finition gallery 1 poste night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Plaque gallery plastique injecté 4 modules entraxe 71mm antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Plaque gallery plastique injecté 1 poste antibactérien

      0,00 €  / *
    • WXF112

      Chargeur USB gallery

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Plaque de finition gallery 1 poste pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0004

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0034

      Plaque gallery 4 modules entraxe 57 mm pure, plastique blanc brillant

      0,00 €  / *
    • WXP0102

      Plaque de finition gallery 1 poste titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP0104

      Plaque gallery 4 modules entraxe 71 mm titane, plastique titane métallisé

      0,00 €  / *
    • WXP4004

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Plaque de finition gallery 4 modules night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 57 mm night, plastique noir mat

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Plaque de finition gallery 1 poste champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Plaque de finition gallery 4 modules entraxe 71 mm champagne, plastique doré mat

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Plaque de finition gallery 1 poste anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Plaque de finition gallery 4 modules anthracite, plastique gris foncé mat

      0,00 €  / *
    • WXP4002

      Plaque de finition gallery 1 poste moon glass, verre blanc mat

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      USB
    • Nombre de points de connexions
      0
    Matière
    • Couleur
      Noir intense
    • Code RAL
      9005
    • Finition
      Satiné
    • Matériau
      Polycarbonate (PC)
    • Traitement
      Laqué
    Dimensions
    • Hauteur
      45 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Profondeur
      8 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par encliquetage
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK05
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    • Gammes compatibles
      gallery

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-11-13
    PDF
    472,15 kB

    Documents

    • Image WXD112N | Hager Afrique

      Image produit WXD112N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXD112N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXD112N

      Enjoliveur chargeur USB gallery night

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Image Declaration of conformity | Hager Afrique

      Declaration of conformity

      Déclaration de conformité International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXE316N - Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED night
      WXE316N
      Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED night
    • 2
      WXE304B - Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery pure
      WXE304B
      Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery pure
    • 3
      WXE314N - Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED night
      WXE314N
      Enjoliveur 4bouton poussoir KNX gallery LED night
    • 4
      WXE312B - Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
      WXE312B
      Enjoliveur 2bouton poussoir KNX gallery LED pure
    • 5
      WXE316B - Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure
      WXE316B
      Enjoliveur 6bouton poussoir KNX gallery LED pure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group