Cubyko double interrupteur va-et-vient LT encastré blanc IP55 WNE040B
EAN
3250617173407
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolypropylène (PP)
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurMécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Dimensions
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation