Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco gris mat WNA160
EAN
3250617174602
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Produits compatibles
-
Références concernées 19 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Références concernées
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauPolypropylène (PP), Thermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de raccordementFiche
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantSCHUKO
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Avec broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Couvercle, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Classe de protection (IP)IP55
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Cerficat de produit
629892.01_Test_report
Cerficat de produit en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Plus de documentation