Plaque 2 postes Essensya entr.57mm coral WE556
EAN
13250617205525
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Prise pour antenne 6 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câble pour dispositifs de commutation domestiques 3 produit(s) disponible(s) -
Mécanisme de commande 1 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir (résidentiel) 7 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur (résidentiel) 5 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de postes2
Matière
-
CouleurOrange de saumon
-
Code RAL2012
-
FinitionSatiné
-
MatériauPolycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Profondeur8 mm
-
Nombre d'unités, verticales2
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK05
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation