The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • essensya
    • Mécanismes
    • WE228
    EAN
    13250617102282
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Mécanismes

    RJ45 CAT.6A STP simple Grade 3TV Essensya Pure WE228

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    RJ45 CAT.6A STP simple Grade 3TV Essensya Pure

    WE228

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      RJ
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Finition
      Brillant
    Dimensions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Connectivité
    • Orientation connecteur (support Data)
      Droit
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Blindé
      Oui
    • Avec pare-poussière
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK01
    • Gammes compatibles
      essensya

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration WE228
    PDF
    RoHS report WE228
    PDF

    Documents

    • Image WE228 | Hager Afrique

      Image produit WE228

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WE228 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WE228

      RJ45 CAT.6A STP simple Grade 3TV Essensya Pure

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-10-06 | Hager Afrique

      Mode d'emploi fr-FR, en-GB, de-DE, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-10-06

      PDF
      1,75 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2019-02-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2019-02-15

      PDF
      98,62 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-06-28 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-28

      PDF
      106,41 kB
      Image Déclaration de conformité International 2021-10-21 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-10-21

      PDF
      79,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WE044G - Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure
      WE044G
      Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir à griffes pure
    • 2
      WE049 - InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure
      WE049
      InterBP Duo VMC essensya va-et-vient ou poussoir VMC pure
    • 3
      WE112 - Chargeur Double USB 3A type A Essensya Pure
      WE112
      Chargeur Double USB 3A type A Essensya Pure
    • 4
      WE022 - InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir pure
      WE022
      InterBP Duo essensya va-et-vient ou poussoir pure
    • 5
      WE257 - TV+FM+SAT directe 2 entrées Essensya Pure
      WE257
      TV+FM+SAT directe 2 entrées Essensya Pure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group