Sortie de câble monobloc IP44 Essensya Pure WE154
EAN
13250617100035
Conditionnement
10 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Références concernées 50 produit(s) disponible(s)
Références concernées
Caractéristiques techniques
Matière
-
Couleur du produitBlanc signalisation
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur80 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK05
-
Classe de protection (IP)IP20
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation