- Mécanismes
- Lot de 50 pièces
- Voir plus
Lot de 50 prises de courant 2P+T Essensya 16A 250V SanVis WE10050
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant nominal IN16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurBlanc pur
-
FinitionBrillant
-
MatériauPolycarbonate (PC)
Dimensions
-
Hauteur70 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Type de connecteur/prise de courantBroche de contact de protection
-
Insert central rotatifNon
-
Avec couvercle à charnièreNon
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Capacité
-
Nombre de modules2
Sécurité
-
Avec protection renforcée des contactsNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP21D
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Gammes compatiblesessensya
Documents
Plus de documentation