The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • VE110L
    EAN
    3250616453104
    Conditionnement
    1 pièce

    COFFRET JP 5X SERIE VECTOR VE110L

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    COFFRET JP 5X SERIE VECTOR

    VE110L

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bande de couverture 2 produit(s) disponible(s)
    • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Ecrous presse-étoupe 5 produit(s) disponible(s)
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bande de couverture
    • système de verrouillage
    • Ecrous presse-étoupe
    • Bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur
    • VZ415

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

      0,00 €  / *
    • VZ413

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 6 modules RAL 7035 Gris clair

      0,00 €  / *
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      0,00 €  / *
    • VZ016M

      presse-étoupe, vector, IP65, M16, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ020M

      presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ025M

      presse-étoupe, vector, IP65, M25, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ032M

      presse-étoupe, vector, IP65, M32, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ040M

      presse-étoupe, vector, IP65, M40, plastique

      0,00 €  / *
    • VZ013V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M20/25

      0,00 €  / *
    • VZ021V

      bouchon obturateur pour presse-étoupe aérateur, pour M32

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre d'entrée de câbles
      6
    Tension
    • Tension nominale
      400 - 400 V
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      63 A
    Equipement
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec fermeture
      Non
    • Borne à conducteur neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Non
    • Plaque de montage incluse
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      10
    Fonctions
    • Avec guide-câble
      Oui
    Dimensions
    • Hauteur
      210 mm
    • Largeur
      237 mm
    • Profondeur
      114 mm
    • Largeur en modules
      10
    Couvercle, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    • Couvercle/porte transparent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matière
    • Matériau
      Polystyrène (PS)
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résistant au rayonnement ultra-violet
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection
      Classe II
    • Résistance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protection (IP)
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incandescent
      750 °C
    • Indice de protection avec porte IP
      IP65

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VE110L
    PDF

    Documents

    • Image VE110L | Hager Afrique

      Image produit VE110L

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VE110L | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit VE110L

      COFFRET JP 5X SERIE VECTOR

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-02-18

      PDF
      814,05 kB
      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group