The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Systèmes de distribution
    • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et coffrets de communication
    • Coffrets vector
    • VZ415
    EAN
    3250616664159
    VPE
    10 pièces
    • Coffrets vector

    Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair VZ415

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

    VZ415

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      219 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Déclaration REACH VZ415
    PDF
    Rapport RoHS VZ415
    PDF

    Documents

    • Image VZ415 | Hager France

      Image produit VZ415

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit VZ415 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit VZ415

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité CE

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VE218SN - Vector IP65, 2x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
      VE218SN
      Vector IP65, 2x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles
    • 2
      VE412F - Coffret étanche Vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
      VE412F
      Coffret étanche Vector IP55 4 rangées 48 modules h 677mm l 310mm
    • 3
      VE312PN - Vector IP65, 3x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE312PN
      Vector IP65, 3x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 4
      VE318F - Coffret étanche Vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm
      VE318F
      Coffret étanche Vector IP55 3 rangées 54 modules h 602mm l 418mm
    • 5
      VZ020M - presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique
      VZ020M
      presse-étoupe, vector, IP65, M20, plastique

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group