kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, pour interverrouillage UC263PI
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Charnière pour systèmes de distribution 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 28 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur300 mm
-
Largeur600 mm
-
Profondeur200 mm
Sécurité
-
Classe de protectionClasse II
Matière
-
MatériauAcier
-
Code RAL9010
-
Couleur du produitBlanc pur
Usage interne uniquement
-
Nombre d'échelons de 75 mm de hauteur par tableau de distribution12
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit UC263PI
kit 2xBM Quadro.system H3+P250, 600x300, vertical, pour interverrouillage
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Plus de documentation