The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Interface Entrées
    • Produits d'entées binaire
    • TYBS704A
    EAN
    3250610050538
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Produits d'entées binaire

    Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel TYBS704A

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

    TYBS704A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (14)
    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s)
    • Interface de données 1 produit(s) disponible(s)
    • Interface système/coupleur de média 3 produit(s) disponible(s)
    • Alimentation 3 produit(s) disponible(s)
    • Borne de raccordement / de dérivation 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation
    • Accessoires pour système bus
    • Interface de données
    • Interface système/coupleur de média
    • Alimentation
    • Borne de raccordement / de dérivation
    • Coupleur de ligne / de zone de système de bus
    • TG029

      Limiteur de surtension bus KNX

      0,00 €  / *
    • TG019

      Cable bus longueur 500m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TG018

      Cable bus longueur 100m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TGZ181

      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TGZ185

      Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TYFS122

      Interface modulaire USB KNX Secure

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      Interface KNX/IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Routeur KNX IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TJAS471

      domovea plus

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

      0,00 €  / *
    • TG008

      Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      Coupleur de lignes KNX Secure

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Architecture
    • Système bus
      KNX
    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Courant électrique
    • Nombre de circuits d'entrée
      4
    Connectivité
    • Avec système bus radio-KNX
      Non
    Equipement
    • Tension du signal externe nécessaire
      Non
    • Fréquence radio bidirectionnelle
      Non
    • Avec batterie
      Non
    • Excitation par HLK
      Non
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré
    Éclairage
    • Contrôle des LED
      Non
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - +45 °C
    Câble
    • Longueur du câble
      0,25 m
    Tension
    • Tension d'entrée
      3,3-3,3 V
    • Tension de service par bus
      21-32 V
    • Type de tension d'alimentation
      DC
    • Tension d'alimentation du système
      30 V DC Via le bus
    Dimensions
    • Longueur
      43 mm
    • Hauteur
      28,5 mm
    • Profondeur
      15,4 mm
    Textes
    • Mode d'installation
      Pour montage encastré et en parois creuses
    • Type de raccordement
      Avec câble préconfectionné
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Informations de base, Entrée binaire, État marche/arrêt
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données journalier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Génération de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    Déclaration REACH TYBS704A
    PDF
    Rapport RoHS TYBS704A
    PDF

    Documents

    • Image TYBS704A | Hager Afrique

      Image produit TYBS704A

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYBS704A | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TYBS704A

      Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB 2025-04-01 | Hager Afrique

      Mode d'emploi en-GB 2025-04-01

      PDF
      814,36 kB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-09-21 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2026-09-21

      PDF
      3,04 MB
      Image Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2021-11-10 | Hager Afrique

      Manuel en-GB 2021-11-10

      PDF
      2,67 MB
    • Base de données des produits KNX

      Image Base de données des produits KNX International 2024-05-06 | Hager Afrique

      Base de données des produits KNX International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,16 MB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application en-GB 2024-06-27 | Hager Afrique

      Guide d'application en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • SupportDataActNotice

      Image Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Afrique

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TRM702A - Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio
      TRM702A
      Module 2 entrées à encastrer alimentation pile KNX radio
    • 2
      TRB302B - Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
      TRB302B
      Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL
    • 3
      TRM702AU - Module 2 entrées à encastrer alimentation pile
      TRM702AU
      Module 2 entrées à encastrer alimentation pile
    • 4
      TXA310 - Module 10 entrées modulaires 230V~
      TXA310
      Module 10 entrées modulaires 230V~
    • 5
      TRC301B - Détecteur ouverture KNX radio QL
      TRC301B
      Détecteur ouverture KNX radio QL

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group