The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Automatisme du bâtiment
  • Produits Radio
  • Actionneurs, commandes, gateways, . . .
  • TRM702AU
  • Automatisme du bâtiment

Module 2 entrées à encastrer alimentation pile TRM702AU

EAN
3250618502121
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Module 2 entrées à encastrer alimentation pile

TRM702AU

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Caractéristiques techniques

Réglages
  • Modes de configuration supportés
    ETS, easy
Courant électrique
  • Nombre de circuits d'entrée
    2
Connectivité
  • Avec système bus radio-KNX
    Oui
Equipement
  • Tension du signal externe nécessaire
    Non
  • Fréquence radio bidirectionnelle
    Oui
Installation, montage
  • Montage sur
    Encastré
Éclairage
  • Contrôle des LED
    Oui
Matière
  • Couleur
    Gris clair
Sécurité
  • Classe de protection (IP)
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Tension
  • Tension d'entrée
    3 - 3 V
  • Type de tension d'alimentation
    DC
Dimensions
  • Hauteur
    30 mm
Textes
  • Mode d'installation
    Pour montage à l'arrière de modules encastrés
  • Type de raccordement
    Avec bornes surélevées à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration TRM702AU
PDF
Hager RoHS report TRM702AU
PDF

Documents

  • Image TRM702AU | Hager Afrique

    Image produit TRM702AU

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Afrique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-06-24

    PDF
    120,37 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    TRM692G - Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
    TRM692G
    Module 1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio
  • 2
    TRE221 - Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
    TRE221
    Module 1 sortie volet roulant IP55 KNX radio QL
  • 3
    TRM691E - VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
    TRM691E
    VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTREES A ENCASTRER KNX RADIO
  • 4
    TRM692AU - Sortie radio volet 3A + 2 entrées A à encastrer
    TRM692AU
    Sortie radio volet 3A + 2 entrées A à encastrer
  • 5
    TRM694G - Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio
    TRM694G
    Module 1 sortie libre de potentiel 4A + 2 entrées, à encastrer, KNX radio

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group