Coupleur de média, blanc, KNX TR131N
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation 1 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s) -
Interface de données 1 produit(s) disponible(s) -
Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s) -
Alimentation 3 produit(s) disponible(s) -
Borne de raccordement / de dérivation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension de service par bus30 - 30 V
Connectivité
-
Protocole radioRadio KNX
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS, easy, quicklink
Puissance
-
Courant absorbé4 mA
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP30
Fréquence
-
Fréquence868300000 - 868300000 Hz
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Commandes et indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
Raccordement
-
Type de connexion / prise au système BusBorne de raccordement
-
Type de connexion / priseBouton-poussoir/interrupteur
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit TR131N
Coupleur de média, blanc, KNX
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, sv-SE 2026-06-15
PDF1,11 MB -
Guide d'application
Guide d'application en-GB 2025-06-03
PDF18,93 MB -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB 2025-03-27
PDF266,11 kB
Plus de documentation