The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Automatisme du bâtiment
    • Produits Système KNX
    • Passerelles de communication KNX
    • TYAS664D
    EAN
    3250610050378
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Passerelles de communication KNX
    • Actionneurs Variation Eclairage
    • Actionneurs Eclairage
    • Actionneurs DALI2
    • Voir plus

    Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W TYAS664D

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

    TYAS664D

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (13)
    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation 1 produit(s) disponible(s)
    • Accessoires pour système bus 4 produit(s) disponible(s)
    • Interface de données 1 produit(s) disponible(s)
    • Interface système/coupleur de média 2 produit(s) disponible(s)
    • Alimentation 3 produit(s) disponible(s)
    • Borne de raccordement / de dérivation 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Parafoudre pour équipement informatique / mesure, commande et régulation
    • Accessoires pour système bus
    • Interface de données
    • Interface système/coupleur de média
    • Alimentation
    • Borne de raccordement / de dérivation
    • Coupleur de ligne / de zone de système de bus
    • TG029

      Limiteur de surtension bus KNX

      0,00 €  / *
    • TG019

      Cable bus longueur 500m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TG018

      Cable bus longueur 100m vert, KNX

      0,00 €  / *
    • TGZ181

      Cable BUS, 100m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TGZ185

      Cable BUS, 500m, B2cas1d1a1, vert

      0,00 €  / *
    • TYFS122

      Interface modulaire USB KNX Secure

      0,00 €  / *
    • TYFS120

      Interface KNX/IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TYFS121

      Routeur KNX IP Secure, 1 module

      0,00 €  / *
    • TXA114

      Alimentation 1x 30V DC KNX TBTS + 1x 24V DC

      0,00 €  / *
    • TXA112

      Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA

      0,00 €  / *
    • TXA111

      Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA

      0,00 €  / *
    • TG008

      Bornes de connexion Tebis Rouge / Noir

      0,00 €  / *
    • TYFS130

      Coupleur de lignes KNX Secure

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Equipement
    • Serveur web
      Non
    • Nombre de canaux
      4
    • Nombre maximal d'appareils par canal
      24
    Tension
    • Tension de service
      230 - 240 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'alimentation
      AC
    • Tension auxiliaire
      230 - 230 V
    Connectivité
    • Type d'interface Bus / passerelle Media
      Interface système d'éclairage/DALI
    Réglages
    • Modes de configuration supportés
      ETS, easy
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Capacité
    • Nombre de modules
      6
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - 45 °C
    Commandes et indicateurs
    • Avec affichage LED
      Oui
    Dimensions
    • Largeur
      44 mm
    • Profondeur
      43 mm
    • Largeur en modules
      6
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      DRA (DIN-rail adapter)
    • Section de raccordement en câble souple des entrées
      0,5 - 2,5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide des entrées
      0,5 - 2,5 mm²
    Conformité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Informations de base, Commande du niveau de variation, État marche/arrêt, Scènes
    • Formats de données
      KNX (TP)
    • Volume de données journalier estimé
      10 KB - 100 KB
    • Génération de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'appareil
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    Déclaration REACH TYAS664D
    PDF
    Rapport RoHS TYAS664D
    PDF

    Documents

    • Image TYAS664D | Hager Afrique

      Image produit TYAS664D

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit TYAS664D | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit TYAS664D

      Module KNX/DALI 2, 4 Sorties, broadcast, KNX secure, easy, RGB(T)W

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23 | Hager Afrique

      Manuel en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, ar, zh-CN 2025-09-23

      PDF
      5,67 MB
      Image Manuel en-GB 2025-08-13 | Hager Afrique

      Manuel en-GB 2025-08-13

      PDF
      1,52 MB
    • Logiciel

      Image Firmware | Hager Afrique

      Firmware

      Logiciel en-GB 2024-07-19

      ZIP
      306,83 kB
    • Base de données des produits KNX

      Image ETS database for TYAS664D | Hager Afrique

      ETS database for TYAS664D

      Base de données des produits KNX International 2024-03-28

      KNXPROD
      508,40 kB
    • Guide d'application

      Image Guide d'application de-DE 2015-09-24 | Hager Afrique

      Guide d'application de-DE 2015-09-24

      PDF
      1,85 MB
      Image Guide d'application en-GB 2015-09-24 | Hager Afrique

      Guide d'application en-GB 2015-09-24

      PDF
      1,83 MB
      Image Guide d'application fr-FR 2015-09-24 | Hager Afrique

      Guide d'application fr-FR 2015-09-24

      PDF
      1,87 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-04-04

      PDF
      313,34 kB
      Image UKCA Declaration Of Conformity | Hager Afrique

      UKCA Declaration Of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-04-04

      PDF
      270,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      2
    • 1
      TYFS671D - Passerelle KNX-DALI 2, 1 Sortie, 4 modules, KNX Secure
      TYFS671D
      Passerelle KNX-DALI 2, 1 Sortie, 4 modules, KNX Secure
    • 2
      TYFS672D - Passerelle KNX-DALI 2, 2 Sorties, 4 modules, KNX Secure
      TYFS672D
      Passerelle KNX-DALI 2, 2 Sorties, 4 modules, KNX Secure

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group