Passerelle KNX-DALI 2, 2 Sorties, 4 modules, KNX Secure TYFS672D
Caractéristiques techniques
Equipement
-
Serveur webNon
-
Nombre de canaux2
-
Nombre maximal d'appareils par canal64
Tension
-
Tension de service110 - 240 V
-
Type de tension d'alimentationDC
Connectivité
-
Type d'interface Bus / passerelle MediaInterface système d'éclairage/DALI
Réglages
-
Modes de configuration supportésETS
Puissance
-
Puissance consommée (VA)6 VA
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
Capacité
-
Nombre de modules4
Commandes et indicateurs
-
Avec affichage LEDOui
Dimensions
-
Largeur en modules4
Conformité Data Act
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesInformations de base, Commande des couleurs, Diagnostics généraux, État marche/arrêt
-
Formats de donnéesKNX (TP), DALI
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit TYFS672D
Passerelle KNX-DALI 2, 2 Sorties, 4 modules, KNX Secure
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19
PDF3,57 MB -
Manuel
Manuel en-GB 2024-03-13
PDF364,13 kB
Manuel fr-FR 2021-11-10
PDF4,65 MB -
Base de données des produits KNX
Base de données des produits KNX de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09
KNXPROD5,51 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-09-12
PDF269,36 kB
Déclaration de conformité International 2023-09-12
PDF363,64 kB
Plus de documentation