The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Parafoudres
    • SPA001N
    EAN
    3250615514813
    Conditionnement
    1 pièce
    • Parafoudres

    Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV SPA001N

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

    SPA001N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Références concernées

    • SPA801

      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    • Courant d'impulsion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN, TT
    Connectivité
    • Type de raccordement
      Fiche
    Equipement
    • Avec contact de signalisation à distance
      Non
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Tension
    • Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1
      350 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 240 V
    Architecture
    • Nombre de pôles
      1
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 80 °C
    Dimensions
    • Hauteur
      46,40 mm
    • Largeur
      35,50 mm
    • Profondeur
      59,4 mm
    Commandes et indicateurs
    • Avec témoin lumineux
      Oui
    Normes
    • Classe d'exigence IEC 61643
      T1, T2
    Installation, montage
    • Montage sur
      Fond
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Configuration
    • Avec fusible de protection intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPA180_HAGER_HAGE-00662-V01-01_EN
    PDF
    329,18 kB
    Déclaration REACH SPA001N
    PDF
    Rapport RoHS SPA001N
    PDF

    Documents

    • Image SPA001N | Hager Afrique

      Image produit SPA001N

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPA001N | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SPA001N

      Cartouche N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa | Hager Afrique

      ID1_SPA180_SPA180N_6LE007484Aa

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-09-25

      PDF
      793,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB013 - Cartouche 40kA 440V
      SPB013
      Cartouche 40kA 440V
    • 2
      SPV340 - Parafoudre T2 2P 40kA photovoltaïque
      SPV340
      Parafoudre T2 2P 40kA photovoltaïque
    • 3
      SPB240D - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
      SPB240D
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA
    • 4
      SPB415R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA  telesignalisation
      SPB415R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
    • 5
      SPB265R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group