The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Parafoudres
    • SPA801
    EAN
    3250615514844
    Conditionnement
    1 pièce
    • Parafoudres

    Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact SPA801

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact

    SPA801

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Rail de phase 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Rail de phase
    • KDN380B

      Barre de pontage 3P 80A fourche 16mm² 57M

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Sans courant de fuite
      Non
    • Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
      160 A
    • Courant d'impulsion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      25 kA, 100 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Connectivité
    • Type de raccordement
      borne à vis, Jeu de barres
    Equipement
    • Avec contact de signalisation à distance
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      4
    Tension
    • Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1
      350 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 415 V
    • Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Architecture
    • Type de pôles
      3P+N
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 80 °C
    Dimensions
    • Hauteur
      95,20 mm
    • Largeur
      142,40 mm
    • Profondeur
      67 mm
    Commandes et indicateurs
    • Avec témoin lumineux
      Oui
    Normes
    • Classe d'exigence IEC 61643
      T1, T2
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccordement
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section du contact de signal
      0,14 - 1,5 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Configuration
    • Avec fusible de protection intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP_SPA801_HAGER_HAGE-00665-V01-01_EN
    PDF
    354,38 kB
    Déclaration REACH SPA801
    PDF
    Rapport RoHS SPA801
    PDF

    Documents

    • Image SPA801 | Hager Afrique

      Image produit SPA801

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPA801 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SPA801

      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_SPA801_6LE007373Ab | Hager Afrique

      ID1_SPA801_6LE007373Ab

      Guide d'installation en-GB, de-DE 2024-12-06

      PDF
      780,57 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      345,26 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPB440R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
      SPB440R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
    • 2
      SPB040N - Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV
      SPB040N
      Cartouche N-PE Uc 260V In 20kA Imax 40kA Up 1.5kV
    • 3
      SPB065R - Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1,35kV
      SPB065R
      Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1, 35kV
    • 4
      SPB465R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      SPB465R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
    • 5
      SPB265R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation
      SPB265R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 320V In 20kA Imax 65kA telesignalisation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group