The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillages modulaires
    • Protection modulaire et accessoires
    • Parafoudres
    • SPA212
    EAN
    3250615513175
    Conditionnement
    1 pièce
    • Parafoudres

    Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT SPA212

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT

    SPA212

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Décharge maximale (Imax)) L-N(PEN)/ N-PE
      75 kA
    • Sans courant de fuite
      Oui
    • Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)
      160 A
    • Courant d'impulsion de foudre Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 25 kA
    Schéma de réseau
    • Type de réseau
      TN-S, TT
    Connectivité
    • Type de raccordement
      borne à vis
    Equipement
    • Avec contact de signalisation à distance
      Oui
    Capacité
    • Nombre de modules
      2
    Tension
    • Niveau de protection Up
      1,50 kV
    • Tension de service permanent Uc
      264 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      240 - 415 V
    • Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11
      1,5 kV
    Architecture
    • Type de pôles
      1P+N
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -40 - 85 °C
    Dimensions
    • Hauteur
      99,7 mm
    • Largeur
      36 mm
    • Profondeur
      76,6 mm
    Commandes et indicateurs
    • Avec témoin lumineux
      Oui
    Normes
    • Type de dispositif de protection contre les surtensions
      T1, T2, T3
    Installation, montage
    • Couple de serrage
      3 - 4,5 Nm
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccordement
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles
      2,5 - 25,0 mm²
    • Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides
      2,5 - 35,0 mm²
    • Section du contact de signal
      0,2 - 25,0 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    Configuration
    • Avec fusible de protection intégré
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH SPA212
    PDF
    Rapport RoHS SPA212
    PDF

    Documents

    • Image SPA212 | Hager Afrique

      Image produit SPA212

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit SPA212 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit SPA212

      Parafoudre T1+T2+T3 2P 12.5kA contact TNS/TT

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice 6LE008206Aa | Hager Afrique

      Notice 6LE008206Aa

      Guide d'installation cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SPA801 - Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
      SPA801
      Parafoudre combiné T1+T2 4P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNS/TT contact
    • 2
      SPB415R - Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA  telesignalisation
      SPB415R
      Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
    • 3
      SPB065R - Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1,35kV
      SPB065R
      Cartouche L-N Uc 320V In 20kA Imax 65kA Up 1, 35kV
    • 4
      SPV040 - Cartouche T2 1P photovoltaïque  +/ - pour SPV340
      SPV040
      Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340
    • 5
      SPB215R - Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA  telesignalisation
      SPB215R
      Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group