Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires de parafoudre pour équipement électrique 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Tension
-
Tension de service permanent Uc275 V
-
Niveau de protection Up N-PE1500 V
-
Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à L-PE1,6 kV
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension de test de référence Utest, AC255 V
-
Catégorie de surtension selon IEC 60947-13
-
Tension nominale240 - 415 V AC ± 10%
Courant électrique
-
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)125 A
-
Protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)80 A
-
Courant de décharge max. (Imax)8 kA
-
Courant nominal de décharge In2 kA
-
Capacité d'extinction du courant de suite0,1 kA
-
Courant de court-circuit nominal (Isccr)25 kA
-
Courant résiduel IPE< 5 μA
Dimensions
-
Hauteur89,80 mm
-
Largeur35,60 mm
-
Profondeur65,7 mm
-
Longueur de dénudage16 mm
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Classe de protectionClasse II
-
Comportement TOV à UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Mode de protectionL-N, L-PE, N-PE
-
Facteur de déclenchement k1,6
-
Comportement TOV à UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode), 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Conditions d'utilisation
-
Température de service-40 - 80 °C
-
Tropicalisation/humidité/Exécution5 - 95%
-
Température de stockage/transport-40 - 80 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-22
-
Altitude max.2000 m
Matière
-
Couleur du produitGris clair
-
Code RAL7035
-
MatériauPolyamide (PA), Polyester
Schéma de réseau
-
Type de réseauTN-S, TT
-
Schéma TNNon
-
Réseau TN-CNon
-
Schéma DCNon
-
Réseau ITNon
-
Réseau TTOui
-
Réseau TN-C-SNon
-
Schéma TN-SOui
Equipement
-
Avec contact de signalisation à distanceNon
-
Courant nominal de charge IL80 A
Raccordement
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles1,5 - 25,0 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides1,5 - 35,0 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 25 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 35 mm²
-
Type de connexion / priseBorne à vis
-
Nombre de points de connexions1
Normes
-
Type de dispositif de protection contre les surtensionsT2
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Installation, montage
-
Couple de serrage3 - 4,5 Nm
-
Compatible pour une installation en intérieurOui
Architecture
-
Type de pôles1P+N
-
Position du neutreGauche
Configuration
-
Avec fusible de protection intégréNon
Connectivité
-
Type de montageRail DIN
-
Type de raccordementborne à vis
Commandes et indicateurs
-
Avec témoin lumineuxOui
Fonctions
-
Convient pour une configuration supplémentaire du systèmeNon
Fusible
-
Caractéristique du fusiblegG
Usage interne uniquement
-
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit4
-
StandardIEC/EN 61643-11
Attributs d'identification spécifiques pour la protection
-
Type de filtre produitSPD
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit SPB208D
Parafoudre 2P TNS/TT Uc 275V In 2kA Imax 8kA Up 1kV
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Plus de documentation